Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
10259795 1,2965 € - 1,3647 € 6750 En stock
M12
48.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4600 En stock
M8
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 26000 En stock
M12
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 4546 En stock
M8
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 300 En stock
M10
30.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 13002 En stock
M8
30.0 mm
1,4617 € - 1,5388 € 2850 En stock
M12
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 11700 En stock
M12
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5900 En stock
M10
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 9377 En stock
M10
38.0 mm
0,6849 € - 0,7209 € 17 En stock
M10
58.0 mm
0,5603 € - 0,5898 € 2574 En stock
M8
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 8537 En stock
M8
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 3120 En stock
M8
48.0 mm
1,1694 € - 1,231 € 2100 En stock
M10
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 28737 En stock
M12
48.0 mm
1,084 € - 1,1412 € 8605 En stock
M10
48.0 mm
0,8094 € - 0,8519 € 6756 En stock
M8
48.0 mm
1,0422 € - 1,097 € 1700 En stock
M12
48.0 mm
10259481 1,0097 € - 1,0628 € 8950 En stock
M10
30.0 mm
  • de 3
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259795

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259535

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259610

Rango de precios
0,9289 € - 0,8825 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259450

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
4546 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259467

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259412

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
13002 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259658

Rango de precios
1,5388 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259627

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259573

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
9377 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables 58.0 mm M10 Negro

10257876

Rango de precios
0,7209 € - 0,6849 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    58.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno;Acero
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables 25.0 mm M8 Negro

10280812

Rango de precios
0,5898 € - 0,5603 €

Niveles de existencias
2574 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno;Acero
  • Código de material
    7318190090
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259696

Rango de precios
1,03 € - 0,9785 €

Niveles de existencias
8537 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259702

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
3120 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259740

Rango de precios
1,231 € - 1,1694 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259788

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
28737 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259733

Rango de precios
1,1412 € - 1,084 €

Niveles de existencias
8605 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259665

Rango de precios
0,8519 € - 0,8094 €

Niveles de existencias
6756 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259771

Rango de precios
1,097 € - 1,0422 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259481

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
8950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro