Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Este grupo de productos incluye:
Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | Material | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2807 € - 28,9739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 15,7075 € - 22,4334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 35,2466 € - 50,3464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.8
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 9,0949 € - 12,9883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
Acero
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 57,3916 € - 81,988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 22,2892 € - 31,8476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.9
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 105,2866 € - 150,4109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
155.2
|
Acero
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 20,1983 € - 28,8503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
49.8
|
Acero
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 18,1795 € - 25,9663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.1
|
Acero
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 45,8556 € - 65,508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
104.2
|
Acero
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 29,1902 € - 41,6944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 46,0101 € - 65,7243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 24,1432 € - 34,4844 € | 2 En stock |
61.0
|
Acero
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 41,2515 € - 58,9263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
49.8
|
Acero inoxidable
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 10,6399 € - 15,2028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.5
|
Acero
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 7,3439 € - 10,4957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.5
|
Acero
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 14,1934 € - 20,2704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
Acero
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 37,3787 € - 53,3952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.0
|
Acero
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 24,8436 € - 35,4938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.1
|
Acero inoxidable
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 10,8253 € - 15,4706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.5
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar