Menu Search

Pasamuros de bola lineales cerrados

En stock

Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Este grupo de productos incluye:

  • Pasamuros de bola lineales cerrados: Se utilizan en ejes endurecidos. Muy resistentes al desgaste, la corrosión y los impactos. Este diseño resistente garantiza que los pasamuros puedan soportar grandes cargas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento extremas sin sacrificar el rendimiento o la duración.
  • Pasamuros de bola inoxidables: Estos pasamuros se utilizan con ejes endurecidos resistentes a la corrosión. Están disponibles ajustable, abierto, doble longitud y versiones más largas. Son duraderos, robustos y muy resistentes a la corrosión.
  • Pasamuros lineales largos: Se utilizan en ejes endurecidos. Diseñados para aplicaciones que requieren movimiento lineal en recorridos largos, lo que garantiza el máximo rendimiento y fiabilidad.

Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
20,2807 € - 28,9739 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
Acero inoxidable
20.0
32.0
45.0
Closed
46,0101 € - 65,7243 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0
Acero inoxidable
20.0
32.0
80.0
Long Version
7,3439 € - 10,4957 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5
Acero
5.0
12.0
22.0
Closed
18,1795 € - 25,9663 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.1
Acero
30.0
47.0
68.0
Closed
29,1902 € - 41,6944 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
Acero inoxidable
20.0
32.0
45.0
Closed
10,6399 € - 15,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5
Acero
20.0
2.0
45.0
Closed
25,3792 € - 36,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.6
Acero
40.0
62.0
80.0
Closed
45,8556 € - 65,508 € Solicite el plazo de entrega aquí
104.2
Acero
30.0
47.0
123.0
Double Length
105,2866 € - 150,4109 € Solicite el plazo de entrega aquí
155.2
Acero
50.0
75.0
192.0
Double Length
73,9128 € - 105,5853 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.0
Acero inoxidable
25.0
40.0
112.0
Long Version
41,2515 € - 58,9263 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.8
Acero inoxidable
16.0
26.0
70.0
Long Version
24,1432 € - 34,4844 € 2 En stock
61.0
Acero
20.0
32.0
80.0
Double Length
24,8436 € - 35,4938 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.1
Acero inoxidable
25.0
40.0
58.0
Closed
22,2892 € - 31,8476 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9
Acero inoxidable
12.0
22.0
32.0
Closed
15,7075 € - 22,4334 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9
Acero inoxidable
12.0
22.0
32.0
Closed
35,2466 € - 50,3464 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.8
Acero inoxidable
12.0
22.0
57.0
Long Version
33,063 € - 47,2255 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.8
Acero inoxidable
16.0
26.0
70.0
Long Version
16,1298 € - 23,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.8
Acero
12.0
22.0
57.0
Double Length
27,089 € - 38,6971 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
Acero inoxidable
16.0
26.0
36.0
Closed
9,0949 € - 12,9883 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
Acero
16.0
26.0
36.0
Closed
  • de 3
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20155575

Rango de precios
28,9739 € - 20,2807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20155629

Rango de precios
65,7243 € - 46,0101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Closed 5.0 12.0 22.0 Acero

20155858

Rango de precios
10,4957 € - 7,3439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Pasacable de bola lineal Closed 30.0 47.0 68.0 Acero

20155766

Rango de precios
25,9663 € - 18,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20155582

Rango de precios
41,6944 € - 29,1902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal Closed 20.0 2.0 45.0 Acero

20155599

Rango de precios
15,2028 € - 10,6399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Pasacable de bola lineal Closed 40.0 62.0 80.0 Acero

20155803

Rango de precios
36,256 € - 25,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal Double Length 30.0 47.0 123.0 Acero

20155780

Rango de precios
65,508 € - 45,8556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Pasacable de bola lineal Double Length 50.0 75.0 192.0 Acero

20155889

Rango de precios
150,4109 € - 105,2866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20155728

Rango de precios
105,5853 € - 73,9128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20155544

Rango de precios
58,9263 € - 41,2515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Pasacable de bola lineal Double Length 20.0 32.0 80.0 Acero

20155643

Rango de precios
34,4844 € - 24,1432 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20155667

Rango de precios
35,4938 € - 24,8436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20155384

Rango de precios
31,8476 € - 22,2892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20155377

Rango de precios
22,4334 € - 15,7075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero inoxidable

20155445

Rango de precios
50,3464 € - 35,2466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20155537

Rango de precios
47,2255 € - 33,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Long Version
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Pasacable de bola lineal Double Length 12.0 22.0 57.0 Acero

20155452

Rango de precios
23,0411 € - 16,1298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20155483

Rango de precios
38,6971 € - 27,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Pasacable de bola lineal Closed 16.0 26.0 36.0 Acero

20155490

Rango de precios
12,9883 € - 9,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0