Los pasadores de bloqueo de bolas, de simple efecto y con mango en L, están diseñados para la fijación y el bloqueo rápidos de conexiones que se repiten con frecuencia. Cuentan con un mecanismo de resorte que permite una fácil inserción y extracción, al tiempo que garantiza un agarre seguro al activarse.
El diseño de acción simple implica que al empujar el actuador se liberan las bolas de bloqueo. Esto permite una desconexión perfecta sin necesidad de equipo adicional, mientras que al soltarlo se produce el efecto inverso y se bloquea. El mango en L proporciona un agarre ergonómico, mejorando la usabilidad y el control. Esto hace que estos pines sean ideales para aplicaciones de alta frecuencia.
Construido en acero inoxidable, se beneficia de alta resistencia, resistencia a la corrosión y confiabilidad a largo plazo.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR33220
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,02 € - 48,77 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 21,16 € - 26,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 23,55 € - 29,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 20,39 € - 25,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar