Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Grosor del panel mínimo | Grosor máximo del panel | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0434 € - 0,0536 € | 962 En stock |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0362 € - 0,0447 € | 911 En stock |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0369 € - 0,0455 € | 7999 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,061 € - 0,0753 € | 12750 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
10222119 | 0,0547 € - 0,0676 € | 40146 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0369 € - 0,0455 € | 70 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,205 € - 0,2158 € | 1180 En stock |
1.125 in
28.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
13,5118 € - 14,2224 € | 1254 En stock |
3.437 in
87.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,348 € - 0,3663 € | 100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,5214 € - 0,5488 € | 450 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,1447 € - 0,1523 € | 24997 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,1447 € - 0,1523 € | 68 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2198 € - 0,2313 € | 13116 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,4784 € - 0,5034 € | En producción |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1563 € - 0,1646 € | 46966 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,5162 € - 0,5434 € | 195554 En stock |
1.312 in
33.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,2661 € - 0,2801 € | 4661 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
10259016 | 0,4149 € - 0,4368 € | 150 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,6744 € - 0,7097 € | 270 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,1447 € - 0,1523 € | 5880 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar