10021378
PGSB-25
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,1442 € |
| 1000 + | 0,137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosor máximo del panel | 0.062 in |
|---|---|
| Grosor máximo del panel | 1.57 mm |
| Diámetro general | 21.8 mm |
| Diámetro general | 0.858 in |
| Altura general | 6.35 mm |
| Altura general | 0.25 in |
| Color | Negro |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Material | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | UL E320906 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar