Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0964 € - 0,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | 37000 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1357 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2531 € - 0,3125 € | 150 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,1076 € | 500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € | 8966 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | 6000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3166 € - 1,6254 € | 100 En stock |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Negro
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0946 € | 1978 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0828 € | 4978 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1339 € | 500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,5769 € - 1,9468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Negro
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0562 € | 996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,4435 € | 749 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1255 € | 18998 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € | 3993 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar