10362778
22MP05626
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0603 € |
| 5000 - 19999 | 0,0543 € |
| 20000 + | 0,0488 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 14.3 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.563 in |
| Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.126 in |
| Diámetro general | 16.7 mm |
| Diámetro general | 0.657 in |
| Altura general | 10.3 mm |
| Altura general | 0.406 in |
| Diámetro aproximado de agarre del cable | 9.9 mm |
| Diámetro aproximado de agarre del cable | 0.39 in |
| Tipo de casquillo | Cerrado |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Material | Nylon 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar