Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,137 € - 0,1442 € | 35 En stock |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,189 € - 0,1989 € | 140 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1387 € | 1933 En stock |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4355 € | 1958 En stock |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1668 € | 14991 En stock |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,2636 € | 4580 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3349 € - 0,3526 € | 2400 En stock |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamida 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2502 € - 0,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,3542 € - 0,373 € | 825 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamida 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4185 € - 0,4403 € | 1818 En stock |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Negro
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 10112243 | 0,1556 € - 0,1638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
| 0,1293 € - 0,1365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2708 € - 0,2851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4355 € | 3600 En stock |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1009 € - 0,1062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,1295 € | 500 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | 827 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,0904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3648 € | 20 En stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar