Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,2304 € - 0,2845 € 2314 En stock
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 En stock
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,08 € - 0,0843 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0895 € - 0,1105 € 994 En stock
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0359 € - 0,0443 € 2000 En stock
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,08 € - 0,0843 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Blanco
1.6 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
6.4 mm
0,2418 € - 0,2986 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0616 € - 0,0761 € 2000 En stock
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0616 € - 0,0761 € 7000 En stock
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1161 € - 0,1222 € 18998 En stock
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,4036 € - 0,424 € 3458 En stock
47.6 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1543 € - 0,1624 € 27991 En stock
11.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,2436 € - 0,2563 € 4500 En stock
13.5 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,5187 € - 0,5446 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,5187 € - 0,5446 € 2550 En stock
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,1329 € - 0,1404 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,207 € - 0,2179 € 1020 En stock
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,3595 € - 0,3955 € 2000 En stock
12.0 mm
Negro
1.6 mm
Poliamida 66
6.6 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10363003

Rango de precios
0,2845 € - 0,2304 €

Niveles de existencias
2314 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    27.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362761

Rango de precios
0,1134 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10362662

Rango de precios
0,0547 € - 0,0443 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362709

Rango de precios
0,0843 € - 0,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362839

Rango de precios
0,1105 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    17.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10362679

Rango de precios
0,0443 € - 0,0359 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    4.7 mm
Pasacables - Cerrados Blanco 11.9 mm (DO)

10362587

Rango de precios
0,0843 € - 0,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    8.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10363034

Rango de precios
0,2986 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    44.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    47.6 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    34.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10362846

Rango de precios
0,0761 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362853

Rango de precios
0,0761 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
Pasacables - Cerrados Negro 22.2 mm (DO)

10362655

Rango de precios
0,1222 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
18998 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    23.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.1 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021491

Rango de precios
0,424 € - 0,4036 €

Niveles de existencias
3458 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    47.6 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021521

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
27991 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021569

Rango de precios
0,2563 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Negro

10376843

Rango de precios
0,5446 € - 0,5187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021552

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Negro

10376836

Rango de precios
0,5446 € - 0,5187 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021354

Rango de precios
0,1404 € - 0,1329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10074237

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316207

Rango de precios
0,3955 € - 0,3595 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Altura general
    6.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66