Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,0964 € - 0,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0488 € - 0,0603 € 37000 En stock
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1099 € - 0,1357 € 1000 En stock
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,2531 € - 0,3125 € 150 En stock
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0872 € - 0,1076 € 500 En stock
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1177 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,0787 € - 0,0827 € 8966 En stock
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0853 € - 0,1054 € 6000 En stock
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,3166 € - 1,6254 € 100 En stock
93.0 mm
Negro
6.3 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
18.2 mm
0,0899 € - 0,0946 € 1978 En stock
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0671 € - 0,0828 € 4978 En stock
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0488 € - 0,0603 € 2000 En stock
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1084 € - 0,1339 € 500 En stock
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,5769 € - 1,9468 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.9 mm
Negro
6.3 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
18.2 mm
0,0455 € - 0,0562 € 996 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0787 € - 0,0827 € 2000 En stock
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,3592 € - 0,4435 € 749 En stock
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,1192 € - 0,1255 € 18998 En stock
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0787 € - 0,0827 € 3993 En stock
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362860

Rango de precios
0,1191 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362778

Rango de precios
0,0603 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10362884

Rango de precios
0,1357 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10363041

Rango de precios
0,3125 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    50.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    41.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362891

Rango de precios
0,1076 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362945

Rango de precios
0,1453 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    28.6 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.5 mm
Pasacables - Cerrados Negro 7.9 mm (DO)

10362556

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
8966 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362914

Rango de precios
0,1054 € - 0,0853 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    15.9 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6 Negro

10363102

Rango de precios
1,6254 € - 1,3166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    6.3 mm
  • Diámetro general
    93.0 mm
  • Altura general
    18.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362730

Rango de precios
0,0946 € - 0,0899 €

Niveles de existencias
1978 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.9 mm
Pasacables - Cerrados Negro 15.9 mm (DO)

10362631

Rango de precios
0,0828 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
4978 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    17.9 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
Casquillo de ajuste a presión 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362792

Rango de precios
0,0603 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    18.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362907

Rango de precios
0,1339 € - 0,1084 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6 Negro

10363119

Rango de precios
1,9468 € - 1,5769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    6.3 mm
  • Diámetro general
    105.9 mm
  • Altura general
    18.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10362662

Rango de precios
0,0562 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362709

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Pasacables - Cerrados Negro 12.7 mm (DO)

10362594

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10363058

Rango de precios
0,4435 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
749 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    50.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    41.7 mm
Pasacables - Cerrados Negro 22.2 mm (DO)

10362655

Rango de precios
0,1255 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
18998 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    23.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.1 mm
Pasacables - Cerrados Negro 11.9 mm (DO)

10362570

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
3993 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    8.7 mm