Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,153 € - 0,1611 € | 13000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2021 € | 19670 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,3406 € - 0,3588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2498 € - 0,2629 € | 3261 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,153 € - 0,1611 € | 10892 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,3298 € | 10526 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,309 € - 0,3252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,7941 € - 0,8359 € | 1998 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,517 € - 0,5441 € | 6000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 0,2168 € - 0,2282 € | 13611 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5516 € - 0,5805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1741 € | 25600 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,546 € - 0,5748 € | 99150 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | 10700 En stock |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2815 € - 0,2963 € | 4680 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,153 € - 0,1611 € | 12997 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,153 € - 0,1611 € | 8065 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7134 € - 0,7507 € | 6970 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,179 € - 0,1884 € | 900 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar