Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Negro

Este casquillo cerrado de ajuste a presión se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10380673

Número de pieza del fabricante:

466911

3261 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2629 €
5000 + 0,2498 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

262,90 €

1000 x 0,2629 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Diámetro general 6.4 mm
Altura general 6.7 mm
Diámetro aproximado de agarre del cable 6.4 mm
Tipo de casquillo Cerrado
Color Negro
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Material PA
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros