Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,137 € - 0,1442 € 35 En stock
21.8 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,189 € - 0,1989 € 140 En stock
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1321 € - 0,1387 € 1933 En stock
23.8 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,4145 € - 0,4355 € 1958 En stock
47.6 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1585 € - 0,1668 € 14991 En stock
11.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,2503 € - 0,2636 € 4580 En stock
19.8 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,3349 € - 0,3526 € 2400 En stock
31.5 mm
Negro
3.3 mm
Poliamida 66
11.2 mm
0,2502 € - 0,2633 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,3542 € - 0,373 € 825 En stock
21.7 mm
Negro
3.0 mm
Poliamida 66
11.0 mm
0,4185 € - 0,4403 € 1818 En stock
24.8 mm
Negro
2.3 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1047 € - 0,1103 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
10112243 0,1556 € - 0,1638 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1293 € - 0,1365 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,2708 € - 0,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,4145 € - 0,4355 € 3600 En stock
38.0 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1009 € - 0,1062 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.0 mm
0,1231 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,2126 € - 0,2238 € 827 En stock
18.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,0858 € - 0,0904 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
7.9 mm
0,346 € - 0,3648 € 20 En stock
54.0 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021378

Rango de precios
0,1442 € - 0,137 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    21.8 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112311

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021408

Rango de precios
0,1387 € - 0,1321 €

Niveles de existencias
1933 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    23.8 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021491

Rango de precios
0,4355 € - 0,4145 €

Niveles de existencias
1958 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    47.6 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021521

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
14991 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021347

Rango de precios
0,2636 € - 0,2503 €

Niveles de existencias
4580 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316245

Rango de precios
0,3526 € - 0,3349 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.3 mm
  • Diámetro general
    31.5 mm
  • Altura general
    11.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021569

Rango de precios
0,2633 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316238

Rango de precios
0,373 € - 0,3542 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Diámetro general
    21.7 mm
  • Altura general
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112274

Rango de precios
0,4403 € - 0,4185 €

Niveles de existencias
1818 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    2.3 mm
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021286

Rango de precios
0,1103 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112243

Rango de precios
0,1638 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112328

Rango de precios
0,1365 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112342

Rango de precios
0,2851 € - 0,2708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    28.6 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316269

Rango de precios
0,4355 € - 0,4145 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021392

Rango de precios
0,1062 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021316

Rango de precios
0,1295 € - 0,1231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    18.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10074244

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
827 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    18.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112212

Rango de precios
0,0904 € - 0,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021507

Rango de precios
0,3648 € - 0,346 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66