Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,268 € - 0,282 € 658 En stock
19.8 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,102 € - 0,1074 € 700 En stock
14.3 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
10112243 0,1515 € - 0,1595 € 234 En stock
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1199 € - 0,1261 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1199 € - 0,1264 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,1089 € - 0,1147 € 2968 En stock
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,5187 € - 0,5446 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,3275 € - 0,3447 € 3071 En stock
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1543 € - 0,1624 € 285 En stock
14.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1141 € - 0,1201 € 1000 En stock
14.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,4639 € - 0,4886 € 53095 En stock
54.0 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1366 € - 0,1436 € 200 En stock
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,4075 € - 0,4288 € 318 En stock
24.8 mm
Negro
2.3 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1334 € - 0,1404 € 35 En stock
21.8 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,1147 € - 0,1207 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,1074 € - 0,1132 € 5 En stock
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,6932 € - 0,7297 € 425 En stock
18.0 mm
Negro
3.5 mm
Poliamida 66
10.5 mm
0,2721 € - 0,2863 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.1 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
6.35 mm
0,3449 € - 0,3632 € 625 En stock
21.7 mm
Negro
3.0 mm
Poliamida 66
11.0 mm
0,2438 € - 0,2567 € 10780 En stock
19.8 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021330

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021286

Rango de precios
0,1074 € - 0,102 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112243

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021316

Rango de precios
0,1261 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    18.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021361

Rango de precios
0,1264 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021545

Rango de precios
0,1147 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
2968 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negro

10376829

Rango de precios
0,5446 € - 0,5187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Negro

10074251

Rango de precios
0,3447 € - 0,3275 €

Niveles de existencias
3071 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10074213

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    14.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112229

Rango de precios
0,1201 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    14.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112366

Rango de precios
0,4886 € - 0,4639 €

Niveles de existencias
53095 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112298

Rango de precios
0,1436 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112274

Rango de precios
0,4288 € - 0,4075 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    2.3 mm
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021378

Rango de precios
0,1404 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    21.8 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112281

Rango de precios
0,1207 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    17.9 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112250

Rango de precios
0,1132 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316221

Rango de precios
0,7297 € - 0,6932 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Altura general
    10.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021293

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    15.1 mm
  • Altura general
    6.35 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316238

Rango de precios
0,3632 € - 0,3449 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Diámetro general
    21.7 mm
  • Altura general
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021347

Rango de precios
0,2567 € - 0,2438 €

Niveles de existencias
10780 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.8 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66