Menu Search

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud general Altura interior Medida del orificio Anchura general Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,07 € - 0,0953 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,07 € - 0,0953 € 597 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,07 € - 0,0953 € 594 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0854 € - 0,1179 € 10210 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € 57776 En stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € 100 En stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € 96857 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € 3998 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
10037836 0,1594 € - 0,1821 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,069 € - 0,0943 € 26 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,07 € - 0,0953 € 12103 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,069 € - 0,0943 € 703 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € 970 En stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,1907 € - 0,2177 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,165 € - 0,1892 € 792 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
10037867 0,069 € - 0,0943 € 25000 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,07 € - 0,0953 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0648 € - 0,0889 € 2357 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
  • de 2
Pasacables 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
597 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 10.0 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037911

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
10210 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037843

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
57776 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037874

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037942

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 10.0 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037904

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
96857 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037973

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura interior
    5.5 mm
  • Anchura interior
    10.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.65 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
Pasacables con clip de bloqueo 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037928

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
12103 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037881

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
703 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037850

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037959

Rango de precios
0,2177 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037935

Rango de precios
0,1892 € - 0,165 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037898

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037867

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037966

Rango de precios
0,0889 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
2357 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida