Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4371 € - 0,9663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
GTP
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 10102435 | 0,2003 € - 0,4428 € | 21000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,41 € - 0,9062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0983 € | 400 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 2135 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1381 € | 12557 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,721 € - 3,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,238 € - 2,736 € | 220 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3898 € - 0,4103 € | 17450 En stock |
0.933 in
23.7 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,7927 € | 600 En stock |
1.791 in
45.5 mm
|
Negro
|
GTP
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,314 € - 0,6941 € | 1378 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,2641 € | 28700 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1091 € | 34500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1283 € - 0,2836 € | 11557 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 9909 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3453 € - 1,4161 € | 1798 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1102 € | 49961 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,35 € | 15800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1136 € | 163086 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9353 € - 0,9848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar