Menu Search

Pasacables abiertos de ajuste a presión

En stock

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Diámetro máximo del haz de cables Diámetro del orificio de montaje Grosor máximo del panel Compra
0,3128 € - 0,3291 € 16319 En stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,3294 € - 0,3468 € 4500 En stock
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,3669 € - 0,3862 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,3196 € - 0,3364 € 10500 En stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,209 € - 0,2581 € 2600 En stock
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3883 € - 0,4271 € 5604 En stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2973 € - 0,3133 € 3280 En stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3946 € - 0,4156 € 33919 En stock
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,2879 € - 0,3029 € 185 En stock
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2111 € - 0,2606 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,4184 € - 0,4405 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,2148 € - 0,2652 € 1953 En stock
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,208 € - 0,2288 € 500 En stock
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
10163214 0,3731 € - 0,4145 € 8 En stock
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,5963 € - 0,6278 € 3213 En stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,5311 € - 0,5587 € 917 En stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € 2669 En stock
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,3599 € - 0,3789 € 10520 En stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,3599 € - 0,3789 € 145 En stock
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,4185 € - 0,4403 € 590 En stock
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021231

Rango de precios
0,3291 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
16319 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.5 mm
  • Altura general
    5.7 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021217

Rango de precios
0,3468 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.5 mm
  • Altura general
    5.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021255

Rango de precios
0,3862 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    5.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163122

Rango de precios
0,3364 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    14.9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    10.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163115

Rango de precios
0,2581 € - 0,209 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163191

Rango de precios
0,4271 € - 0,3883 €

Niveles de existencias
5604 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    29.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021576

Rango de precios
0,3133 € - 0,2973 €

Niveles de existencias
3280 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    26.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163221

Rango de precios
0,4156 € - 0,3946 €

Niveles de existencias
33919 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    40.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.7 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163207

Rango de precios
0,3029 € - 0,2879 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    34.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    31.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163108

Rango de precios
0,2606 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    11.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.7 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163160

Rango de precios
0,4405 € - 0,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163177

Rango de precios
0,2652 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
1953 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163184

Rango de precios
0,2288 € - 0,208 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163214

Rango de precios
0,4145 € - 0,3731 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    37.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    34.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021279

Rango de precios
0,6278 € - 0,5963 €

Niveles de existencias
3213 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    29.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.1 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021262

Rango de precios
0,5587 € - 0,5311 €

Niveles de existencias
917 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021200

Rango de precios
0,3131 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
2669 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163139

Rango de precios
0,3789 € - 0,3599 €

Niveles de existencias
10520 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.3 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163146

Rango de precios
0,3789 € - 0,3599 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    10.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021248

Rango de precios
0,4403 € - 0,4185 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    5.6 mm