Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

El pasacables abierto estándar protege alambres, cables y tubos frente a bordes afilados y sin acabado. Proporciona una abertura suave y aislada. Su diseño dividido permite el montaje en orificios que ya contienen un haz y el diseño sencillo de montaje a presión permite que el pasacables encaje en paneles de grosor común. Fabricado en un material termoestabilizado, fuerte y resistente, con clasificación ignífuga UL94 V2.
Referencia de Essentra:

10163207

Número de pieza del fabricante:

PGSB-6A

1385 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,3029 €
1000 + 0,2879 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

60,58 €

200 x 0,3029 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Diámetro general 34.1 mm
Diámetro del orificio de montaje 31.8 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Altura general 10.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 3.2 mm
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Estándar de inflamabilidad del material Heat Stabilised to UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E320906
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros