Menu Search

Pasacables abiertos de ajuste a presión

En stock

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Diámetro máximo del haz de cables Diámetro del orificio de montaje Grosor máximo del panel Compra
0,0954 € - 0,1004 € 4800 En stock
0.8 mm
20.2 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,3842 € - 0,4046 € 40319 En stock
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,3112 € - 0,3276 € 9000 En stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,4074 € - 0,4289 € 1402 En stock
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,3573 € - 0,376 € 438 En stock
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,2869 € - 0,302 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,5171 € - 0,544 € 920 En stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 10987 En stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2035 € - 0,2513 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,3504 € - 0,3689 € 145 En stock
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,2092 € - 0,2583 € 2953 En stock
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,3781 € - 0,4159 € 1404 En stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2895 € - 0,3051 € 4160 En stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,4075 € - 0,4288 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2896 € - 0,3049 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 64335 En stock
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,2025 € - 0,2228 € 6275 En stock
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,5807 € - 0,6113 € 90 En stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,3046 € - 0,3205 € 4500 En stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,2803 € - 0,2949 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

10314593

Rango de precios
0,1004 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Open
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163221

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
40319 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    40.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.7 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163122

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    14.9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    10.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163160

Rango de precios
0,4289 € - 0,4074 €

Niveles de existencias
1402 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021255

Rango de precios
0,376 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    5.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021224

Rango de precios
0,302 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.4 mm
  • Altura general
    5.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021262

Rango de precios
0,544 € - 0,5171 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163139

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
10987 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.3 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Casquillo de ajuste a presión PA66 Negro

10163115

Rango de precios
0,2513 € - 0,2035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Altura general
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163146

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.5 mm
  • Altura general
    10.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163177

Rango de precios
0,2583 € - 0,2092 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163191

Rango de precios
0,4159 € - 0,3781 €

Niveles de existencias
1404 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    29.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021576

Rango de precios
0,3051 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
4160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    26.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021248

Rango de precios
0,4288 € - 0,4075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Altura general
    5.6 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021200

Rango de precios
0,3049 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163153

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
64335 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    20.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.3 mm
  • Altura general
    11.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163184

Rango de precios
0,2228 € - 0,2025 €

Niveles de existencias
6275 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021279

Rango de precios
0,6113 € - 0,5807 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    29.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.1 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021231

Rango de precios
0,3205 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.5 mm
  • Altura general
    5.7 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10163207

Rango de precios
0,2949 € - 0,2803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    34.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    31.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm