Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1068 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
9.7 mm
10037287 0,1068 € - 0,1292 € 16348 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 4015 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1944 € - 0,2221 € 12221 En stock
20.3 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,0983 € - 0,1051 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
9.7 mm
0,1248 € - 0,1421 € 3894 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1142 € - 0,1208 € 4030 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1438 € - 0,1634 € 1945 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1944 € - 0,2221 € 12743 En stock
20.3 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 1947 En stock
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 6000 En stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,1227 € - 0,1486 € 794 En stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 988 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1068 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1068 € - 0,1292 € 229665 En stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 28320 En stock
11.1 mm
9.7 mm
  • de 6
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
16348 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037300

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
4015 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038130

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
12221 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Rango de precios
0,1051 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Rango de precios
0,1421 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
3894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Rango de precios
0,1208 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
4030 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Rango de precios
0,1634 € - 0,1438 €

Niveles de existencias
1945 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
12743 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
1947 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    27.2 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
229665 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
28320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida