Menu Search

Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

Este pasacables sin bloqueo se encaja en su lugar y sujeta los cables para mantenerlos alejados de otros componentes sensibles y proporcionar una construcción limpia. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10037300

Número de pieza del fabricante:

WS-A-4-01

4015 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1258 €
5000 - 9999 0,1161 €
10000 - 24999 0,11 €
25000 + 0,104 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

125,80 €

1000 x 0,1258 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Profundidad 5.6 mm
Altura interior 26.7 mm
Anchura interior 11.1 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E70062
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros