Menu Search

Palancas de leva - Inserto roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Material completo Compra
16,4491 € - 17,3143 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,5673 € - 23,7621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,1862 € - 23,3501 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
18,9726 € - 19,982 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
27.0 mm
Rosca interna
Poliamida;Zinc fundido
13,7299 € - 14,4509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
18.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
16,0474 € - 16,9023 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,0729 € - 23,2368 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
4,1704 € - 4,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
8,2194 € - 8,6509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
26.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
5,2746 € - 5,5517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
5,0284 € - 5,2931 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
8,8312 € - 9,2967 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
26.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
5,3354 € - 5,6165 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
13,5342 € - 14,2449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
18.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,1862 € - 23,3501 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,7424 € - 23,9372 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,454 € - 23,6282 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
13,4621 € - 14,1625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
18.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
13,493 € - 14,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
18.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
22,2995 € - 23,484 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
27.0 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
  • de 4
Palancas de Leva Roscado macho M6 Negro

10509296

Rango de precios
17,3143 € - 16,4491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M10 Negro

10508978

Rango de precios
23,7621 € - 22,5673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M8 Negro

10509029

Rango de precios
23,3501 € - 22,1862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Palancas de Leva Roscado hembra M8 Negro

10509081

Rango de precios
19,982 € - 18,9726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Palancas de Leva Roscado macho M5 Negro

10509142

Rango de precios
14,4509 € - 13,7299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M6 Negro

10509265

Rango de precios
16,9023 € - 16,0474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M10 Negro

10508930

Rango de precios
23,2368 € - 22,0729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Palancas de Leva 72.5 mm Orificio ciego M6 Negro

10518922

Rango de precios
4,3908 € - 4,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palancas de Leva 26.0 mm Orificio ciego M12 Tecnopolímero

10518960

Rango de precios
8,6509 € - 8,2194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    26.0 mm
  • Altura general
    64.5 mm
Palancas de Leva 89.5 mm Orificio ciego M10 Negro

10518946

Rango de precios
5,5517 € - 5,2746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palancas de Leva 89.5 mm Orificio ciego M8 Negro

10518939

Rango de precios
5,2931 € - 5,0284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palancas de Leva 108.0 mm Orificio ciego M14 Negro

10518977

Rango de precios
9,2967 € - 8,8312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    26.0 mm
  • Altura general
    64.5 mm
Palancas de Leva 89.5 mm Orificio ciego M12 Negro

10518953

Rango de precios
5,6165 € - 5,3354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M5 Negro

10509111

Rango de precios
14,2449 € - 13,5342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M10 Negro

10508947

Rango de precios
23,3501 € - 22,1862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M10 Negro

10508985

Rango de precios
23,9372 € - 22,7424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M8 Negro

10509043

Rango de precios
23,6282 € - 22,454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M5 Negro

10509104

Rango de precios
14,1625 € - 13,4621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M6 Negro

10509173

Rango de precios
14,2037 € - 13,493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M10 Negro

10508954

Rango de precios
23,484 € - 22,2995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm