Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
10,9787 € - 11,5566 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
49,646 € - 52,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
5,1829 € - 5,4548 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
3,5256 € - 3,7121 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Espárrago roscado
30.0 mm
6,5322 € - 6,8752 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
10,1197 € - 10,6522 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
11,7749 € - 12,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0 mm
Espárrago roscado
64.5 mm
28,3044 € - 29,7979 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
56.0 mm
18,0971 € - 19,0447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 mm
Espárrago roscado
41.5 mm
5,2746 € - 5,5517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
Espárrago roscado
32.5 mm
57,7521 € - 60,7906 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
56.0 mm
18,0971 € - 19,0447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
32.0 mm
Espárrago roscado
41.5 mm
8,035 € - 8,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
5,8267 € - 6,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
11,2857 € - 11,8789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
53,9205 € - 56,753 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
56.0 mm
5,3354 € - 5,6165 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
16,8353 € - 17,7221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
26.0 mm
Espárrago roscado
104.5 mm
4,9069 € - 5,1644 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
  • de 11
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M10 30.0 mm GF PA Negro

10519745

Rango de precios
11,5566 € - 10,9787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción 145.0 mm Roscado hembra M14 Negro

10343036

Rango de precios
52,2519 € - 49,646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M8 70.0 mm GF PA Negro

10519226

Rango de precios
5,4548 € - 5,1829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción Tornillo roscado M6 GF PA Negro

10519004

Rango de precios
3,7121 € - 3,5256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    15.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M8 20.0 mm GF PA Negro

10519639

Rango de precios
6,8752 € - 6,5322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M10 20.0 mm GF PA Negro

10519738

Rango de precios
10,6522 € - 10,1197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Tornillo roscado M16 50.0 mm GF PA Negro

10519431

Rango de precios
12,395 € - 11,7749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    26.0 mm
  • Altura general
    64.5 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10368190

Rango de precios
29,7979 € - 28,3044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M10 Negro

10343067

Rango de precios
19,0447 € - 18,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palanca de sujeción Tornillo roscado M10 70.0 mm GF PA Negro

10519301

Rango de precios
5,5517 € - 5,2746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción 52.0 mm Tornillo roscado M6 25.0 mm GF PA Negro

10519578

Rango de precios
5,2612 € - 4,9985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
  • Altura general
    32.5 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10342992

Rango de precios
60,7906 € - 57,7521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10357361

Rango de precios
19,0447 € - 18,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    32.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M6 40.0 mm GF PA Negro

10519615

Rango de precios
8,4573 € - 8,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M8 70.0 mm GF PA Negro

10519172

Rango de precios
6,1326 € - 5,8267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M10 40.0 mm GF PA Negro

10519752

Rango de precios
11,8789 € - 11,2857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10342978

Rango de precios
56,753 € - 53,9205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción Tornillo roscado M12 30.0 mm GF PA Negro

10519332

Rango de precios
5,6165 € - 5,3354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Tornillo roscado M12 50.0 mm GF PA Negro

10519806

Rango de precios
17,7221 € - 16,8353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    26.0 mm
  • Altura general
    104.5 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M8 60.0 mm GF PA Negro

10519219

Rango de precios
5,1644 € - 4,9069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm