Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Inserto roscado

En stock

Los mangos de fijación hembra en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el asa apartada del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura de la base Altura general Diámetro de la base Radio del asa Compra
7,6745 € - 8,0834 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.5 mm
13.5 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
43.0 mm
18.5 mm
6,6084 € - 6,9535 € 370 En stock
M5
25.0 mm
9.7 mm
7,6745 € - 8,0834 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
31.5 mm
13.5 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
43.0 mm
18.5 mm
9,17 € - 9,6552 € 52 En stock
M8
36.0 mm
15.7 mm
6,6084 € - 6,9535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
9.7 mm
9,17 € - 9,6552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
36.0 mm
15.7 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,7244 € - 3,9181 € 15 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,1982 € - 4,4135 € 65 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 170 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,7244 € - 3,9181 € 29 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,1982 € - 4,4135 € 8 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 720 En stock
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 234 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
  • de 2
Palanca de sujeción M6 Inserto roscado

10268346

Rango de precios
8,0834 € - 7,6745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
Palanca de sujeción M10 Inserto roscado

10268384

Rango de precios
13,2931 € - 12,6257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
Palanca de sujeción M5 Inserto roscado

10268315

Rango de precios
6,9535 € - 6,6084 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
Palanca de sujeción M8 Inserto roscado

10268353

Rango de precios
8,0834 € - 7,6745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
Palanca de sujeción M12 Inserto roscado

10268391

Rango de precios
13,2931 € - 12,6257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
Palanca de sujeción M8 Inserto roscado

10268360

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
Palanca de sujeción M6 Inserto roscado

10268322

Rango de precios
6,9535 € - 6,6084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
Palanca de sujeción M10 Inserto roscado

10268377

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
Palanca de sujeción M3 30.0 mm Inserto roscado Negro

10189917

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Negro

10189955

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Negro

10190111

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Negro

10190159

Rango de precios
3,9181 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Negro

10190357

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Naranja

10190128

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Naranja

10190166

Rango de precios
3,9181 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Naranja

10190364

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida; Latón
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Gris

10189979

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Gris

10190135

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Rojo

10189986

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Rojo

10190142

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert