Menu Search

Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Negro

Referencia de Essentra:

10190159

Número de pieza del fabricante:

1219253

15 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 3,9181 €
50 + 3,7244 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

39,18 €

10 x 3,9181 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del botón Negro
Color Negro
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Altura de la base 6.0 mm
Diámetro de la base 12.0 mm
Longitud del asa 52.0 mm
Radio del asa 44.0 mm
Altura general 32.5 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros