Menu Search

Palancas de fijación - Mango ahusado/Inserto roscado

En stock

Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Medida de la rosca Color Radio del asa Compra
10,2876 € - 10,8294 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
44.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
44.0 mm
5,0593 € - 5,3281 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
30.0 mm
4,1509 € - 9,1773 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
M12
Negro; Rojo
104.0 mm
13,8741 € - 14,6064 € 20 En stock
M10
Negro
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M3
Negro
30.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
44.0 mm
1,3812 € - 1,4533 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M6
Negro
43.0 mm
10,371 € - 10,9169 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
30.0 mm
5,0593 € - 5,3281 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M5
Negro
30.0 mm
10275009 8,2667 € - 8,7076 € 4 En stock
M8
Negro
14,1007 € - 14,8433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Negro
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M3
Gris
30.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M4
Gris
30.0 mm
2,0981 € - 2,2083 € 1750 En stock
37.0 mm
M8
Naranja
65.0 mm
13,6485 € - 14,3695 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
13,6485 € - 14,3695 € 8 En stock
M10
Negro
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M4
Negro
30.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M3
Rojo
30.0 mm
10,2876 € - 10,8294 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
M4
Naranja
30.0 mm
  • de 4
Asas de fijación hembra 44.0 mm M5 6.0 mm PA Negro

10631355

Rango de precios
10,8294 € - 10,2876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris claro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 44.0 mm Inserto roscado M5 Negro

10364611

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M5 Negro

10364550

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 104.0 mm Inserto roscado M12 Negro; Rojo

10260401

Rango de precios
9,1773 € - 4,1509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro; Rojo
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Inserto roscado M10 Negro

10275030

Rango de precios
14,6064 € - 13,8741 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M3 Negro

10364512

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 44.0 mm Inserto roscado M5 Negro

10364604

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Inserto roscado M6 Negro

10260364

Rango de precios
1,4533 € - 1,3812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
Asas de fijación hembra 30.0 mm M5 16.0 mm PA Negro

10640197

Rango de precios
10,9169 € - 10,371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M5 Negro

10364598

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris claro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Inserto roscado M8 Negro

10275009

Rango de precios
8,7076 € - 8,2667 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Palanca de sujeción 92.0 mm Inserto roscado M12 Negro

10275047

Rango de precios
14,8433 € - 14,1007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M3 Gris

10364529

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris claro
  • Color
    Gris
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M4 Gris

10364543

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Gris claro
  • Color
    Gris
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Inserto roscado M8 Naranja

10259252

Rango de precios
2,2083 € - 2,0981 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Naranja
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Inserto roscado M8 Negro

10275016

Rango de precios
14,3695 € - 13,6485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Palanca de sujeción 78.0 mm Inserto roscado M10 Negro

10275023

Rango de precios
14,3695 € - 13,6485 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M4 Negro

10364536

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M3 Rojo

10364505

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Rojo
  • Color
    Rojo
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm
Asas de fijación hembra 30.0 mm M4 Tecnopolímero GF Naranja

10644638

Rango de precios
10,8294 € - 10,2876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del capuchón
    Naranja
  • Color
    Naranja
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Altura del cuerpo
    29.5 mm