Menu Search

Palanca de sujeción 30.0 mm Inserto roscado M3 Rojo

Referencia de Essentra:

10364505

Número de pieza del fabricante:

261033018235

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,2849 €
50 + 5,0264 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

52,85 €

10 x 5,2849 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del capuchón Rojo
Color Rojo
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Altura del cuerpo 29.5 mm
Radio del asa 30.0 mm
Medida de la rosca M3
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros