Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Color | Radio del asa | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10,0661 € - 10,5956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,9079 € - 5,1664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,9079 € - 5,1664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10,0661 € - 10,5956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,9079 € - 5,1664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,0981 € - 2,2083 € | 1770 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Naranja
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,3812 € - 1,4533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Negro; Rojo
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 10275009 | 8,2667 € - 8,7076 € | 4 En stock |
|
M8
|
Negro
|
|
|
| 14,1007 € - 14,8433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
Negro
|
|
||
| 5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0981 € - 2,2083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Naranja
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,2998 € - 1,3688 € | 6010 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Negro; Rojo
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,1509 € - 9,1773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Negro; Rojo
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 13,8741 € - 14,6064 € | 20 En stock |
|
M10
|
Negro
|
|
||
| 5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar