10364710
261063059935
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 10 - 49 | 5,4569 € | 
| 50 + | 5,1881 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del capuchón | Negro | 
|---|---|
| Color | Negro | 
| Estilo del asa | Brazo angulado | 
| Tipo de montaje | Espárrago roscado | 
| Altura del cuerpo | 29.5 mm | 
| Altura del cuerpo | 1.161 in | 
| Radio del asa | 1.732 in | 
| Radio del asa | 44.0 mm | 
| Medida de la rosca | M6 | 
| Longitud de la rosca | 1.181 in | 
| Longitud de la rosca | 30.0 mm | 
| Material completo | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio | 
| Código de material | 3926300090 | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar