Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6778 € - 1,7664 € | 710 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2956 € - 17,1567 € | 94 En stock |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 21,9472 € - 23,0987 € | 44 En stock |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 28,6092 € - 30,1161 € | 80 En stock |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 16,5109 € - 17,3719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 23,1204 € - 24,3358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 30,2778 € - 31,8702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 16,07 € - 16,9198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 18,4812 € - 19,4494 € | 30 En stock |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 22,8938 € - 24,0999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,8325 € - 6,2521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,8222 € - 6,2212 € | 56 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8818 € - 1,9806 € | 330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8818 € - 1,9806 € | 8330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5441 € - 5,6341 € | 379 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1248 € - 2,2371 € | 2040 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,652 € - 19,1168 € | 1663 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7458 € - 1,8385 € | 30 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,7363 € - 16,5654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 2,472 € - 5,4796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar