Menu Search

Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10275146

Número de pieza del fabricante:

493894

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 24,0999 €
50 + 22,8938 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

241,00 €

10 x 24,0999 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Diámetro de la base 18.5 mm
Altura del cuerpo 43.0 mm
Longitud del asa 92.0 mm
Longitud de la rosca 32.0 mm
Material completo Zinc fundido
Medida de la rosca M12
Código de material 7907000090
Altura general 69.0 mm
Tipo de montaje Stud

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros