Este gama de filtros de ferrita viene en configuraciones de paso simple o paso múltiple.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del inserto | Impedancia 100 MHz | Impedancia 25 MHz | Diámetro del inserto | Material de ferrita | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0251 € - 0,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
K5B
|
||
| 3,2827 € - 3,6476 € | 374 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,6712 € - 0,7458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0424 € - 0,0471 € | 5000 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,048 € - 0,0533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0291 € - 0,0323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B
|
||
| 0,8922 € - 0,9914 € | 26 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0251 € - 0,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,6367 € - 0,7075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,7924 € - 0,8806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8401 € - 0,9335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0264 € - 0,0294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,044 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0323 € - 0,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,5936 € - 0,6596 € | 1680 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,3778 € - 0,4198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,1283 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0251 € - 0,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 10320297 | 0,5332 € - 0,5926 € | 1450 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
|
| 0,0268 € - 0,0298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar