Menu Search

Núcleo de ferrita 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Negro K5B

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 289 Ω 25 MHz and 416 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Referencia de Essentra:

10319963

Número de pieza del fabricante:

RSH5-5055-46

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 3999 0,7075 €
4000 + 0,6367 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

707,50 €

1000 x 0,7075 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 100 MHz 416 Ω
Impedancia 25 MHz 289 Ω
Longitud del inserto 8.0 mm
Diámetro del inserto 5.0 mm
Color Negro
Material de ferrita K5B
Material de cableado Cobre
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros