Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
131,6649 € - 138,5968 € Solicite el plazo de entrega aquí
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
125,4025 € - 132,0048 € Solicite el plazo de entrega aquí
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
142,1297 € - 149,6178 € Solicite el plazo de entrega aquí
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
163,4404 € - 172,0512 € Solicite el plazo de entrega aquí
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
135,8467 € - 143,0052 € Solicite el plazo de entrega aquí
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
10282854 133,7661 € - 140,8113 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
106,6153 € - 112,2288 € Solicite el plazo de entrega aquí
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
152,0177 € - 160,0105 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
140,0285 € - 147,4033 € Solicite el plazo de entrega aquí
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
86,52 € - 91,0726 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
87,035 € - 91,6082 € Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
154,6648 € - 162,8121 € Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
107,738 € - 113,403 € Solicite el plazo de entrega aquí
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
152,5842 € - 160,6079 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
418,0152 € - 440,016 € Solicite el plazo de entrega aquí
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
  • de 3
Resorte de gas ajustable 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Rango de precios
138,5968 € - 131,6649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    210.0 mm
  • Longitud del recorrido
    80.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Rango de precios
132,0048 € - 125,4025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    115.0 mm
  • Longitud del recorrido
    40.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Rango de precios
149,6178 € - 142,1297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    410.0 mm
  • Longitud del recorrido
    180.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Rango de precios
172,0512 € - 163,4404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    650.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Rango de precios
143,0052 € - 135,8467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    290.0 mm
  • Longitud del recorrido
    120.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas multiposición 6.0 mm (D) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas multiposición 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Rango de precios
140,8113 € - 133,7661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Rango de precios
112,2288 € - 106,6153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    545.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Rango de precios
160,0105 € - 152,0177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Rango de precios
147,4033 € - 140,0285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    370.0 mm
  • Longitud del recorrido
    160.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Rango de precios
91,0726 € - 86,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    240.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Rango de precios
91,6082 € - 87,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas multiposición 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Rango de precios
162,8121 € - 154,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas multiposición 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    170.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Rango de precios
113,403 € - 107,738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Rango de precios
160,6079 € - 152,5842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Rango de precios
440,016 € - 418,0152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    860.0 mm
  • Longitud del recorrido
    400.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero