Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Tipo Altura general Compra
10282618 4,3375 € - 4,5636 € 800 En stock
M4
15.0 mm
15.0 mm
4,3375 € - 4,5636 € 3640 En stock
M4
25.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € 45 En stock
M6
40.0 mm
7,5344 € - 7,9217 € 416 En stock
M8
50.0 mm
10,182 € - 10,7202 € 20 En stock
M8
73.0 mm
2,6155 € - 2,7522 € 1400 En stock
M4
28.0 mm
13,0238 € - 13,7129 € 184 En stock
M10
50.0 mm
50.0 mm
4,1655 € - 4,3843 € 3204 En stock
M6
20.0 mm
20.0 mm
7,5344 € - 7,9217 € 8 En stock
M8
30.0 mm
25.0 mm
10,9895 € - 11,5602 € 40 En stock
M8
40.0 mm
45.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 16 En stock
M16
100.0 mm
50.0 mm
5,0849 € - 5,3524 € 71 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
9,2674 € - 9,7515 € 523 En stock
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
3,2592 € - 3,4303 € 60 En stock
M4
45.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € 2274 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
8,9012 € - 9,3642 € 155 En stock
M8
60.0 mm
12,5181 € - 13,1855 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
83.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 16 En stock
M16
96.0 mm
22,3561 € - 23,5293 € 20 En stock
M10
103.0 mm
3,5089 € - 3,6934 € 660 En stock
M4
10.0 mm
15.0 mm
  • de 7
Montura de vibración Redonda M4 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282618

Rango de precios
4,5636 € - 4,3375 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 15.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10282397

Rango de precios
4,5636 € - 4,3375 €

Niveles de existencias
3640 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 20.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10282434

Rango de precios
4,9105 € - 4,6654 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282472

Rango de precios
7,9217 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10282519

Rango de precios
10,7202 € - 10,182 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Altura general
    73.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 15.0 mm 15.0 mm Goma;Acero

10170403

Rango de precios
2,7522 € - 2,6155 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Altura general
    28.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 50.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282755

Rango de precios
13,7129 € - 13,0238 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 20.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10282649

Rango de precios
4,3843 € - 4,1655 €

Niveles de existencias
3204 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 30.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282694

Rango de precios
7,9217 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10282731

Rango de precios
11,5602 € - 10,9895 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Montura de vibración Redonda M16 100.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10282779

Rango de precios
49,9743 € - 47,4778 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 25.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282670

Rango de precios
5,3524 € - 5,0849 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 40.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282717

Rango de precios
9,7515 € - 9,2674 €

Niveles de existencias
523 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Tipo
    Female
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Goma;Acero

10170441

Rango de precios
3,4303 € - 3,2592 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282656

Rango de precios
4,9105 € - 4,6654 €

Niveles de existencias
2274 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282496

Rango de precios
9,3642 € - 8,9012 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Altura general
    60.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 50.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282533

Rango de precios
13,1855 € - 12,5181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Altura general
    83.0 mm
Montura de vibración Redonda M16 100.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282571

Rango de precios
49,9743 € - 47,4778 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Altura general
    96.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 60.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10282557

Rango de precios
23,5293 € - 22,3561 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Altura general
    103.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 10.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282595

Rango de precios
3,6934 € - 3,5089 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm