Menu Search

Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle

En stock

Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido

Código De La Serie: SR5528

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material de la leva Material de la carcasa Tipo de llave Rango de agarre Compra
1,5137 € - 2,3546 € 93 En stock
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
20.5 mm
1,8897 € - 2,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave ranurada
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
6,8907 € - 9,647 € 11 En stock
6,8907 € - 9,647 € 85 En stock
6,8907 € - 9,647 € 202 En stock
6,8907 € - 9,647 € 500 En stock
6,8907 € - 9,647 € 203 En stock
6,8907 € - 17,2422 € 200 En stock
6,8907 € - 9,647 € 300 En stock
6,8907 € - 9,647 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,125 € - 1,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
7,6632 € - 10,7285 € 200 En stock
6,8907 € - 9,647 € 17 En stock
6,8907 € - 9,647 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 3
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20120986

Rango de precios
2,3546 € - 1,5137 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 20.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073817

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073848

Rango de precios
2,1093 € - 1,8897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073787

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073879

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave ranurada

20073947

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073794

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20120993

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20121051

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20121006

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave

20121020

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20121044

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave

20121037

Rango de precios
17,2422 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave

20121013

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20121099

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20121105

Rango de precios
1,75 € - 1,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20120962

Rango de precios
10,7285 € - 7,6632 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20120979

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20080693

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000