Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20073862
366120203710E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,634 € |
| 500 + | 1,4706 € |
| Finalizar | Sin acabado |
|---|---|
| Material de la leva | Acero |
| Material de la carcasa | PA |
| Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
| Rango de agarre | 13.5 mm |
| Rango de agarre | 0.531 in |
| Anchura del orificio de montaje | 14.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.559 in |
| Longitud del orificio de montaje | 0.638 in |
| Longitud del orificio de montaje | 16.2 mm |
| Tipo de llave | Llave triangular 7,0 mm |
| Orientación de montaje | Universal |
| Incluye | No se incluye |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar