Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo del asa | Estilo de pestillo | Altura de la carcasa | Longitud del orificio de montaje | Material de la leva | Diámetro de la carcasa | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4116 € - 24,3762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 3,8243 € - 5,9489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 2,9438 € - 4,5792 € | 95 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con llave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acero inoxidable
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 8,0414 € - 8,0414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 4,5911 € - 7,1418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 3,9582 € - 6,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 5,9314 € - 9,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,9582 € - 6,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 17,6443 € - 24,702 € | 104 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 5,7477 € - 8,0468 € | 201 En stock |
Asa tubular operada con llave
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 17,4116 € - 24,3762 € | 98 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 17,6443 € - 24,702 € | 75 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 3,9582 € - 6,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 6,2281 € - 9,6883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 17,4116 € - 24,3762 € | 64 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 17,4116 € - 24,3762 € | 200 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 3,8243 € - 5,9489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 5,0374 € - 7,836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con llave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acero inoxidable
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar