Menu Search

Pestillo de compresión Mini 19.2 mm

Referencia de Essentra:

20063405

Número de pieza del fabricante:

140124505E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 6,1572 €
100 - 499 4,3979 €
500 + 3,9582 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

6,16 €

1 x 6,1572 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Rango de agarre 16.0 - 19.2 mm
Altura de la carcasa 21.7 mm
Código de material 8301409000
Anchura del orificio de montaje 13.5 mm

El producto 140124505E reemplaza:

Pestillo de llave Llave ranurada 39.6 mm Aleación de zinc fundido
Referencia de Essentra: 10646373
Número de pieza del fabricante: 496211

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros