Menu Search

Llaves para cerradura y pestillo

En stock

Llaves adecuadas a distintos bombines de cuarto de vuelta para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales. Disponibles en distintos materiales para adaptarse al entorno de la aplicación. Esta selección se adapta a nuestras gamas de cierres de cuarto de vuelta.

Código De La Serie: SR5501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Finalizar Tipo de llave Compra
17,51 € - 38,7177 € 51 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave maestra
3,7224 € - 8,2276 € 283 En stock
Hierro fundido
Llave cuadrada 8,0 mm
10097014 1,4754 € - 1,5529 € Solicite el plazo de entrega aquí
Aleación de zinc fundido
Llave europea (5333)
1,2384 € - 1,9264 € 1 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave hexagonal 8,0 mm
1,6686 € - 2,336 € 84 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave cuadrada 7,0 mm
1,6087 € - 2,5024 € 110 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave especial
1,3405 € - 2,0853 € 2692 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
1650 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
1,6845 € - 1,6845 € 200 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave maestra
0,102 € - 0,2256 € 7600 En stock
Natural
Acero
Sin acabado
Llave Allen
5,674 € - 5,674 € 297 En stock
Plata
Aleación de zinc
Cromado
Reborde doble 5.0 mm; Cuadrado 8.0 mm; Ferroviario 5.1 mm
0,483 € - 0,7512 € 563 En stock
Nylon
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,1827 € - 1,6559 € 146 En stock
Natural
Zamak
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
3,2936 € - 3,2936 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Aleación de zinc
Cromado
Llave tubular
0,587 € - 0,6522 € 95 En stock
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
0,6646 € - 0,7384 € Solicite el plazo de entrega aquí
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 8,0 mm
0,8388 € - 1,3048 € Solicite el plazo de entrega aquí
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Aleación de zinc fundido
Llave cuadrada 8,0 mm
0,4719 € - 0,734 € 2689 En stock
Nylon
Llave de reborde doble 5,0 mm
0,6565 € - 0,7295 € 150 En stock
Natural
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 6,0 mm
  • de 2
Llave para cerradura y pestillo Llave maestra Aleación de zinc fundido

10226766

Rango de precios
38,7177 € - 17,51 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida;Acero
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Código de material
    8301300000
Llave para cerradura y pestillo

10273654

Rango de precios
8,2276 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Material completo
    Hierro fundido
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Longitud general
    88.0 mm
  • Código de material
    8204110000
Llave para cerradura y pestillo

10097014

Rango de precios
1,5529 € - 1,4754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio; Latón
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Código de material
    8301300000
Llave para cerradura y pestillo Llave hexagonal 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20125851

Rango de precios
1,9264 € - 1,2384 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave hexagonal 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave cuadrada 7,0 mm Aleación de zinc fundido

20125806

Rango de precios
2,336 € - 1,6686 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 7,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave especial Aleación de zinc fundido

20125868

Rango de precios
2,5024 € - 1,6087 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave especial
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave triangular 7,0 mm Aleación de zinc fundido

20074203

Rango de precios
2,0853 € - 1,3405 €

Niveles de existencias
2692 En stock
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    8301700000
Llave para cerradura y pestillo Llave triangular 7,0 mm Aleación de zinc fundido

20067595


Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave maestra Aleación de zinc fundido

20064198

Rango de precios
1,6845 € - 1,6845 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Código de material
    8301300000
Llave Allen 3.0 mm Acero

10378571

Rango de precios
0,2256 € - 0,102 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero
  • Tipo de llave
    Llave Allen
  • Longitud general
    50.0 mm
Llave Reborde doble 5.0 mm; Cuadrado 8.0 mm; Ferroviario 5.1 mm

20077471

Rango de precios
5,674 € - 5,674 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Reborde doble 5.0 mm; Cuadrado 8.0 mm; Ferroviario 5.1 mm
  • Código de material
    7318190090
Llave para cerradura y pestillo Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20067717

Rango de precios
0,7512 € - 0,483 €

Niveles de existencias
563 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave cuadrada 8,0 mm Zamak

20074227

Rango de precios
1,6559 € - 1,1827 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave tubular Aleación de zinc

20074234

Rango de precios
3,2936 € - 3,2936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Cromado
  • Tipo de llave
    Llave tubular
  • Longitud general
    46.5 mm
Llave para cerradura y pestillo Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20067564

Rango de precios
0,6522 € - 0,587 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    8301700000
Llave para cerradura y pestillo Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20067601

Rango de precios
0,7384 € - 0,6646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20067694

Rango de precios
1,3048 € - 0,8388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Llave para cerradura y pestillo Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20067588


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    8301700000
Llave para cerradura y pestillo Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20053499

Rango de precios
0,734 € - 0,4719 €

Niveles de existencias
2689 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Llave para cerradura y pestillo Llave cuadrada 6,0 mm Aleación de zinc fundido

20067571

Rango de precios
0,7295 € - 0,6565 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 6,0 mm
  • Código de material
    7907000090