Menu Search

Limitador de ángulo de fibra óptica

En stock

Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

Código De La Serie: SROFTHSP

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de accesorio Diámetro máximo del haz de cables Color Compra
10111925 0,2001 € - 0,2107 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,1932 € - 0,2034 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,2128 € - 0,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
5,4604 € - 5,7481 € 7 En stock
Soporte ranurado
5.0 mm
Negro
0,1851 € - 0,2051 € 919 En stock
Natural
0,2128 € - 0,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Clip
5.1 mm
Natural
0,1851 € - 0,2051 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,1851 € - 0,2051 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,2134 € - 0,2587 € 18000 En stock
Natural
0,2128 € - 0,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,2128 € - 0,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,2739 € - 0,2887 € 6 En stock
Multisoporte ranurado individual
5.0 mm
Negro
0,2075 € - 0,2514 € 43932 En stock
Natural
N/A (D)

10111925

Rango de precios
0,2107 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10111932

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10113417

Rango de precios
0,2358 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A Soporte ranurado 5.0 mm (D)

10111857

Rango de precios
5,7481 € - 5,4604 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Soporte ranurado
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    5.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10113400

Rango de precios
0,2051 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
919 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A Clip 5.1 mm (D)

10113448

Rango de precios
0,2358 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Clip
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
N/A (D)

10113394

Rango de precios
0,2051 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10113424

Rango de precios
0,2051 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10111413

Rango de precios
0,2587 € - 0,2134 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del espaciador
    16.7 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10641699

Rango de precios
0,2358 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10113431

Rango de precios
0,2358 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Código de material
    3926909790
N/A Multisoporte ranurado individual 5.0 mm (D)

10111864

Rango de precios
0,2887 € - 0,2739 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Multisoporte ranurado individual
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    5.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
N/A (D)

10111406

Rango de precios
0,2514 € - 0,2075 €

Niveles de existencias
43932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Longitud del espaciador
    16.7 mm
  • Código de material
    3926909790