Menu Search

N/A (D)

Este clip está diseñado para sujetar un tubo o tubería de 5 mm. Es excelente contar con un espaciador de 10.0 mm cuando se requiere el direccionamiento por encima de la tabla. Disponen de una base ahuecada que aporta estabilidad y cubre todo el orificio. Fabricado en nylon UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10641699

Número de pieza del fabricante:

TPCE5-51-10M-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2296 €
5000 - 9999 0,2181 €
10000 + 0,2072 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

229,60 €

1000 x 0,2296 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Longitud del espaciador 10.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros