Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
0,1123 € - 0,1182 € 1290 En stock
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,134 € - 0,141 € 138 En stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 61 En stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1381 € - 0,1453 € 67 En stock
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1800 En stock
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 4222 En stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
100 En stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0348 € - 0,0365 € 2200 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0348 € - 0,0365 € 3 En stock
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 36 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 96 En stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 29 En stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • de 4
Junta tórica 24.99 mm 3.53 mm NBR Negro

10405321

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 3.68 mm 1.78 mm FPM Negro

10405451


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 31.34 mm 3.53 mm NBR Negro

10405369

Rango de precios
0,141 € - 0,134 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 29.75 mm 3.53 mm NBR Negro

10405352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 28.17 mm 3.53 mm NBR Negro

10405345

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 36.1 mm 3.53 mm NBR Negro

10405390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 7.66 mm 1.78 mm FPM Negro

10405499

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 37.69 mm 3.53 mm NBR Negro

10405406


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 34.52 mm 3.53 mm NBR Negro

10405383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 2.9 mm 1.78 mm FPM Negro

10405444


Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 43.82 mm 5.33 mm NBR Negro

10405437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 18.72 mm 2.62 mm NBR Negro

10405277

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 10.78 mm 2.62 mm NBR Negro

10405222

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
4222 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 37.47 mm 5.33 mm NBR Negro

10405413


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 2.9 mm 1.78 mm NBR Negro

10405147

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 9.25 mm 1.78 mm NBR Negro

10405208

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 12.37 mm 2.62 mm NBR Negro

10405239

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 6.07 mm 1.78 mm NBR Negro

10405185

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 13.95 mm 2.62 mm NBR Negro

10405246

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 18.64 mm 3.53 mm NBR Negro

10405284

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10