Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | YxY | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0348 € - 0,0365 € | 2200 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 0,0348 € - 0,0365 € | 1438 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 0,0348 € - 0,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
|||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 11965 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Pieza individual
|
|||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 4222 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 100 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Pieza individual
|
|||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 291 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 136 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
|||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 26 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 0,0348 € - 0,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 61 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Pieza individual
|
|||
| 0,0348 € - 0,0365 € | 1456 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Pieza individual
|
||
| 1100 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Pieza individual
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar