Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
33,5265 € - 35,2981 € Solicite el plazo de entrega aquí
NBR
Surtido
168,2402 € - 177,0879 € Solicite el plazo de entrega aquí
FPM
Surtido
Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
75 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Pieza individual
1,2732 € - 1,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 11965 En stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 4222 En stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 136 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
  • de 4
NBR Conjunto de anillos de cierre Surtido Junta tórica imperial

10385135

Rango de precios
35,2981 € - 33,5265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    382
  • Tipo
    Surtido
FPM Conjunto de anillos de cierre Junta tórica imperial

10385142

Rango de precios
177,0879 € - 168,2402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    382
  • Tipo
    Surtido
Junta tórica 26.58 mm 3.53 mm FPM Negro

10405635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 32.92 mm 3.53 mm FPM Negro

10405673


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 37.47 mm 5.33 mm FPM Negro

10405710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 24.99 mm 3.53 mm FPM Negro

10405628


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 29.75 mm 3.53 mm FPM Negro

10405659


Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 36.1 mm 3.53 mm FPM Negro

10405697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 43.82 mm 5.33 mm FPM Negro

10405734


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 31.34 mm 3.53 mm FPM Negro

10405666

Rango de precios
1,3411 € - 1,2732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 37.69 mm 3.53 mm FPM Negro

10405703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 40.65 mm 5.33 mm FPM Negro

10405727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 28.17 mm 3.53 mm FPM Negro

10405642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 34.52 mm 3.53 mm FPM Negro

10405680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 23.4 mm 3.53 mm FPM Negro

10405611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 18.72 mm 2.62 mm NBR Negro

10405277

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 17.13 mm 2.62 mm NBR Negro

10405260

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
11965 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 6.07 mm 1.78 mm NBR Negro

10405185

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 10.78 mm 2.62 mm NBR Negro

10405222

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
4222 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 12.37 mm 2.62 mm NBR Negro

10405239

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13