Menu Search

Juntas tóricas y kits Arandelas autocentrantes adheridas Métricas

En stock

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Material: Acero suave; NBR 80 Color: Natural:Negro Código De La Serie: SR6157, SRV0066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Medida de la rosca OD Estándar de rosca Tipo Compra
0,3778 € - 0,3971 € 75 En stock
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Rosca métrica
2
0,4372 € - 0,4601 € 498 En stock
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Rosca métrica
2
1,0548 € - 1,1107 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Rosca métrica
2
0,3293 € - 0,3465 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Rosca métrica
2
10385524 0,4876 € - 0,5134 € 62 En stock
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Rosca métrica
2
56,2895 € - 59,2559 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8-M24
Rosca métrica
1
0,5737 € - 0,6037 € 284 En stock
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Rosca métrica
2
1,3745 € - 1,4476 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Rosca métrica
2
0,3315 € - 0,3487 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Rosca métrica
2
0,7954 € - 0,8373 € 438 En stock
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Rosca métrica
2
0,3885 € - 0,409 € 37 En stock
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Rosca métrica
2
Arandela de presión M8 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385470

Rango de precios
0,3971 € - 0,3778 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M18 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385517

Rango de precios
0,4601 € - 0,4372 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M26 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388440

Rango de precios
1,1107 € - 1,0548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M10 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385487

Rango de precios
0,3465 € - 0,3293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M22 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385524

Rango de precios
0,5134 € - 0,4876 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandelas de seguridad Métrico Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385234

Rango de precios
59,2559 € - 56,2895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    M24x10
  • Incluye
    M16x15
  • Incluye
    M12x15
  • Incluye
    M22x10
  • Incluye
    M18x25
Arandela de presión M20 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388433

Rango de precios
0,6037 € - 0,5737 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M30 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388457

Rango de precios
1,4476 € - 1,3745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M12 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385494

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M24 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385531

Rango de precios
0,8373 € - 0,7954 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Arandela de presión M16 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385500

Rango de precios
0,409 € - 0,3885 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Color
    Natural:Negro
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica