Menu Search

Juntas de horquilla

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Crea una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste.
  • Disponible en rosca estándar a mano derecha e izquierda.
  • Puede soportar tensiones y cargas elevadas.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
165 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la horquilla Mano de hilo Finalizar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Compra
1,3081 € - 2,0188 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
8.0
32.0
59,637 € - 79,516 € Solicite el plazo de entrega aquí
36x72
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
35.0
72.0
1,7716 € - 2,7192 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x10
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
5.0
10.0
142,0885 € - 189,4479 € Solicite el plazo de entrega aquí
40x84
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
40.0
84.0
0,7416 € - 1,133 € Solicite el plazo de entrega aquí
4x16
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
4.0
16.0
2,4308 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
10.0
40.0
4,4702 € - 6,8804 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x48
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
12.0
48.0
1,1021 € - 1,6892 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
8.0
16.0
2,3999 € - 3,6874 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
10.0
40.0
1,0918 € - 1,6789 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
8.0
16.0
0,9579 € - 1,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
Left Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
6.0
12.0
210,0994 € - 280,1291 € Solicite el plazo de entrega aquí
50x96
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
50.0
96.0
220,6054 € - 294,1371 € Solicite el plazo de entrega aquí
50x96
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
50.0
96.0
125,9587 € - 167,9415 € Solicite el plazo de entrega aquí
25x50
Left Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 303
Fine
25.0
50.0
3,8934 € - 5,9843 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
6.0
12.0
6,2624 € - 9,6408 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
8.0
32.0
24,1535 € - 37,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
14.0
28.0
1,6583 € - 2,5544 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x10
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
5.0
10.0
27,1199 € - 41,7253 € Solicite el plazo de entrega aquí
16x32
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
16.0
32.0
66,4453 € - 88,5903 € Solicite el plazo de entrega aquí
20x40
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
20.0
40.0
  • de 9
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero

20209919

Rango de precios
2,0188 € - 1,3081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 36x72 M36 188.0 Acero

20209766

Rango de precios
79,516 € - 59,637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    36x72
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla 5x10 M5 26.0 Acero

20209841

Rango de precios
2,7192 € - 1,7716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla 40x84 M4 232.0 Acero

20209773

Rango de precios
189,4479 € - 142,0885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    40x84
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Junta de horquilla 4x16 M4 29.0 Acero

20209834

Rango de precios
1,133 € - 0,7416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x16
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 10x40 M10 72.0 Acero

20209957

Rango de precios
3,7389 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 12x48 M12 86.0 Acero

20209988

Rango de precios
6,8804 € - 4,4702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla 8x16 M8 42.0 Acero

20209889

Rango de precios
1,6892 € - 1,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 10x40 M10 72.0 Acero

20209940

Rango de precios
3,6874 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 8x16 M8 42.0 Acero

20209896

Rango de precios
1,6789 € - 1,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 6x12 M6 31.0 Acero

20209865

Rango de precios
1,4729 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla 50x96 M4 265.0 Acero

20209803

Rango de precios
280,1291 € - 210,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    50x96
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Junta de horquilla 50x96 M4 265.0 Acero

20209810

Rango de precios
294,1371 € - 220,6054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    50x96
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Junta de horquilla 25x50 M24 132.0 Acero inoxidable 303

20210915

Rango de precios
167,9415 € - 125,9587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    25x50
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Junta de horquilla 6x12 M6 31.0 Acero inoxidable 316

20217341

Rango de precios
5,9843 € - 3,8934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero inoxidable 316

20217365

Rango de precios
9,6408 € - 6,2624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 14x28 M14 72.0 Acero inoxidable 316

20217402

Rango de precios
37,1624 € - 24,1535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla 5x10 M5 26.0 Acero inoxidable 316

20217334

Rango de precios
2,5544 € - 1,6583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla 16x32 M16 83.0 Acero inoxidable 316

20217419

Rango de precios
41,7253 € - 27,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 20x40 M20 105.0 Acero inoxidable 316

20217426

Rango de precios
88,5903 € - 66,4453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0