Menu Search

Juntas de horquilla

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Crea una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste.
  • Disponible en rosca estándar a mano derecha e izquierda.
  • Puede soportar tensiones y cargas elevadas.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
165 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la horquilla Mano de hilo Finalizar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Compra
60,1005 € - 80,134 € Solicite el plazo de entrega aquí
20x40
Left Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 303
Fine
20.0
40.0
23,3913 € - 35,9882 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
Left Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 303
Fine
14.0
28.0
2,2042 € - 3,3887 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x24
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
12.0
24.0
28,531 € - 43,8883 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x56
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
14.0
56.0
9,9601 € - 15,3161 € Solicite el plazo de entrega aquí
16x64
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
16.0
64.0
1,7304 € - 2,6574 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
10.0
40.0
2,6265 € - 4,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x24
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
12.0
24.0
4,7174 € - 7,2615 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
14.0
28.0
5,1603 € - 7,931 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
14.0
28.0
70,4108 € - 93,8845 € Solicite el plazo de entrega aquí
18x36
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
18.0
36.0
1,6171 € - 2,4823 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
10.0
20.0
2,6368 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x48
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
12.0
48.0
0,9991 € - 1,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
8.0
32.0
1,2875 € - 1,9879 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
10.0
20.0
0,8549 € - 1,3081 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x24
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
6.0
24.0
1,2051 € - 1,854 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
8.0
32.0
0,6386 € - 0,9888 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
6.0
12.0
3,7698 € - 5,7989 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Fine
8.0
16.0
1,0403 € - 1,6068 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Coarse
5.0
20.0
24,1535 € - 37,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
Right Hand
Acero inoxidable
Acero inoxidable 316
Coarse
14.0
28.0
  • de 9
Junta de horquilla 20x40 M20 105.0 Acero inoxidable 303

20210892

Rango de precios
80,134 € - 60,1005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 14x28 M14 72.0 Acero inoxidable 303

20210816

Rango de precios
35,9882 € - 23,3913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla 12x24 M12 62.0 Acero

20209483

Rango de precios
3,3887 € - 2,2042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla 14x56 M14 101.0 Acero

20209544

Rango de precios
43,8883 € - 28,531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla 16x64 M16 115.0 Acero

20209575

Rango de precios
15,3161 € - 9,9601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla 10x40 M10 72.0 Acero

20209452

Rango de precios
2,6574 € - 1,7304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 12x24 M12 62.0 Acero

20209476

Rango de precios
4,0376 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla 14x28 M14 72.0 Acero

20209513

Rango de precios
7,2615 € - 4,7174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla 14x28 M14 72.0 Acero

20209520

Rango de precios
7,931 € - 5,1603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla 18x36 M18 94.0 Acero

20209599

Rango de precios
93,8845 € - 70,4108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla 10x20 M10 52.0 Acero

20209445

Rango de precios
2,4823 € - 1,6171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 12x48 M12 86.0 Acero

20209490

Rango de precios
4,0582 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero

20209414

Rango de precios
1,5347 € - 0,9991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 10x20 M10 52.0 Acero

20209438

Rango de precios
1,9879 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 6x24 M6 43.0 Acero

20209384

Rango de precios
1,3081 € - 0,8549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero

20209421

Rango de precios
1,854 € - 1,2051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 6x12 M6 31.0 Acero

20209377

Rango de precios
0,9888 € - 0,6386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla 8x16 M8 42.0 Acero

20209407

Rango de precios
5,7989 € - 3,7698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 5x20 M5 36.0 Acero

20209360

Rango de precios
1,6068 € - 1,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 14x28 M14 72.0 Acero inoxidable 316

20217402

Rango de precios
37,1624 € - 24,1535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0