Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Finalizar | Material | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,824 € - 1,2669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,7304 € - 2,6574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 53,0862 € - 70,7816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x80
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 35,9161 € - 51,3146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30x60
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
30.0
|
60.0
|
||
| 95,1102 € - 126,8136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35x72
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 2,2454 € - 3,4505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 4,8719 € - 7,4984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 5,0058 € - 7,6941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x56
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 30,4159 € - 43,4557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30x54
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 56,8148 € - 75,7462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36x72
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 3,4608 € - 5,3251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 27,0787 € - 41,6532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 10,9798 € - 16,892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 39,8198 € - 53,0965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 73,3875 € - 97,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18x36
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 31,7961 € - 48,9147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x80
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 5,1603 € - 7,931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 70,4108 € - 93,8845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18x36
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 4,223 € - 6,489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 10,4545 € - 16,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x64
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar